M12 female connector straight with cable
PUR-JB 5x0,34 black 1,5m
Nr art.: | 7005-12241-6250150 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.084 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
⚠ NOTYFIKACJA ⚠
PRODUKT ZOSTAŁ WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY. PROSIMY UWZGLĘDNIĆ ALTERNATYWNE PRODUKTY.
Żeński proste
M12, 5-piny
7005 - plastikowa śruba radełkowana (M12 Lite)
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 1,5 m |
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
Napięcie robocze AC maks. | 125 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 125 V |
Napięcie robocze AC (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC (UL) | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 1,5 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | PUR |
---|---|
Blokada materiału | PA |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
Kabel
Identyfikacja przewodu | 625 |
---|---|
Rodzaj przewodu | 2 (PUR/PVC) |
Zatwierdzenie (przewód) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Ciężar przewodu [G/m] | 54,78 g |
Materiał skrętka | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.1 mm |
Budowa (rdzeń) | 42× 0.1 mm (przewód klasy 6) |
Wymiary (rdzeń) | 5× 0.34 mm² |
AWG | zbliżony do AWG 22 |
Materiał izolacja przewodu | PVC |
Właściwości materiału izolacja przewodu | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu |
Twardość krawędzi izolacja przewodu | 43 ±5 D |
Ø przewodu z izolacją | 1.25 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | brą, cza, nie, bia, zie-żół podłużne pasy |
Sposób łączenia | 5 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia |
Ekranowanie | nie |
Materiał płaszcz | PUR/PVC |
Właściwości materiału (osłonka) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze |
Twardość krawędzi osłona | 80 ±5 A (PVC-osłona wewnętrzna); 85 ±5 A (PUR-osłona) |
Ø-zewn. (osłona) | 5.0 mm ±5% |
Kolor osłona | czarny |
odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia |
Napięcie znamionowe | UL 300 V AC |
Napięcie testowe | 2000 V AC |
Obciążalność prądowa | dla DIN VDE 0298-4 |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+80 °C |
Promień zgięcia (stały) | 10× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 15× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 3.3 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 5 m/s² |
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
GTIN | 4048879461801 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----