M12 female 0° with cable
TPE 4xAWG22 ye UL 10m
Nr art.: | 7700-12221-U041000 |
Ciężar: | 0.506 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Żeński proste
M12, 4-piny
USA
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 10 mm |
Odejście kablowe | prosty |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
Rozwartość klucza | SW13 |
Długość cięcia (osłona) | 20 mm |
Family construction form | free cable end |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 250 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 250 V |
Napięcie robocze AC (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC (UL) | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) | 20 mm |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP66K |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | Nickeled |
---|---|
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | U04 |
---|---|
Kolor izolacji | żółty |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires twisted |
wire arrangement | , czarny, niebieski, biały |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 49,5 g/m |
---|---|
Materiał płaszcz | TPE |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy |
Outer-diameter (jacket) | 5,36 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,27 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, Wolne od FCKW |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 22 AWG |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. | 300 V |
---|---|
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
Obciążalność prądowa min. żyła | 4,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 46,9 Ω/km @ 20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 2 kV @ 60 s |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 105 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -20 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 90 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
Prędkość ruchu (C-track) | 10 Mio. |
Liczba cykli skręcania | 3 Mio. |
Skręcanie | ± 180 °/m |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879746748 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Złącze kołnierzowe ----