M12 female 0° with cable
SABIX 8x0.25 gy 10m
Nr art.: | 7080-17041-R421000 |
Ciężar: | 0.484 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
Żeński proste
M12, 8-piny
z opaską kodującą
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 8 |
Rozwartość klucza | SW13 |
Długość cięcia (osłona) | 60 mm |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 2 A |
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) | 60 mm |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 0,8 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego | bez |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | Nickeled |
---|---|
Materiał obudowa | PUR |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | R42 |
---|---|
Kolor izolacji | szary |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 8 wires o Filler twisted |
Filler | tak |
wire arrangement | biały, , czerwony, niebieski, rosa, szary, żółty, zielony |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 47,3 g/m |
---|---|
Materiał płaszcz | Sabix Spezial |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, Wolne od FCKW |
Outer-diameter (jacket) | 5,2 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Sabix Spezial |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,15 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, Wolne od FCKW |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 500 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 500 V |
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
Obciążalność prądowa min. żyła | 3 A |
Electrical resistance line constant wire | 78 Ω/km @ 20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 1,5 kV @ 60 s |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 1,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 90 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -30 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 90 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879694964 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----