M12 FEMALE 0°
Nr art.: | 7080-12241-R041000 |
Ciężar: | 0.639 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Żeński proste
M12, 5-piny
Kodowanie A
z opaską kodującą
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 10 mm |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
Rozwartość klucza | SW13 |
Długość cięcia (osłona) | 40 mm |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 125 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 125 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) | 40 mm |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 1,5 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | Nickeled |
---|---|
Materiał obudowa | PUR |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | R04 |
---|---|
Printing color of wire insulation | czarny (biała izolacja) |
Printing spacing of wire insulation | 15 mm |
Kolor izolacji | czarny |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires o Filler twisted |
wire arrangement | biały 1, biały 2, biały 3, biały 4 |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 62,7 g/m |
---|---|
Materiał płaszcz | Radox EM 104 |
Outer-diameter (jacket) | 5,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Radox EI 303 |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,42 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Printing color of wire insulation | czarny (biała izolacja) |
Printing spacing of wire insulation | 15 mm |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,18 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,5 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, ocynowana |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 1000 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 600 V |
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
Obciążalność prądowa min. żyła | 6,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 40,1 Ω/km @ 20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 3,5 kV |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 3,5 kV |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -50 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 120 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -25 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 90 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) | 3 x Outer diameter |
---|---|
Promień gięcia (w ruchu) | 4 x Outer diameter |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879670623 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----