ISOBUS male with cable
PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 bk 1,5m
Nr art.: | 7000-70501-H020150 |
Ciężar: | 0.873 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
Męski prosty
24 V DC
ISOBUS
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
max. 3 A (0.5 mm²); max. 12 A (2.5 mm²); max. 38 A (10 mm²)
Dane techniczne
Długość kabla | 1,5 m |
---|---|
Powłoka styku | nickel plated |
Materiał styk | Mosiądz |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67, IP69K |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Cykle wtykowe min. | 100 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał uszczelka | Silikon |
---|---|
Materiał obudowa | PA |
Materiał mocowanie styków | PA |
Material overmolding | PUR |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 964 |
---|---|
Kolor izolacji | fioletowy |
Structure | Cable
wire arrangement | (czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4), (czerwony, zielony) |
---|
Mechanical data | Cable
Materiał płaszcz | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 10 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiał płaszcza wewnętrznego | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 0,5 mm² |
Material wire insulation (Data) | PVC |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 2,5 mm² |
Electrical data | Cable
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2,5 kV |
---|
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 70 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -40 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 60 °C |
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
Promień zginania (instalowanie) | x Outer diameter |
---|---|
Promień zgięcia (stały) | x Outer diameter |
Promień gięcia (w ruchu) | 8 x Outer diameter |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879745444 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |