Konektory ze złączami okrągłymi z wolnym końcem przewodu do rozwiązań automatyki dopasowanych do indywidualnych potrzeb ✓ Sklep internetowy z produktami wysokiej jakości
Murrelektronik oferuje szeroki asortyment konektorów z wolnym końcem przewodu. Złącza są odpowiednie do przesyłania sygnałów, zasilania i danych w zastosowaniach przemysłowych. Poza popularnymi w automatyce przemysłowej konektorami ze złączami M16 i M23, stosowane są również konektory M8, M12 i 7/8" z wolnym końcem przewodu.
Oferta obejmuje konektory wtykowe z wolnymi końcami przewodów (od 3 do 19 pinów) do przesyłu sygnałów z czujników i elementów wykonawczych. Konektory ze złączami do jednoczesnego przesyłu danych przez Ethernet oraz zasilania można zamówić online. Murrelektronik oferuje również konektory z wolnymi końcami przewodów do połączeń sieciowych CANopen, DeviceNet(R) oraz Profibus.
Konektory z wolnym końcem przewodu oferują korzyści w zastosowaniu w automatyce przemysłowej. Ograniczona ilość miejsca w szafach sterowniczych, skrzynkach pośredniczących i pulpitach sterowniczych często utrudniają montaż za pomocą konektorów wtykowych. W takich przypadkach rozwiązaniem są konektory z wolnymi końcami przewodów, które można przepchnąć przez dławik, a następnie zamontować wtyczkę lub gniazdo. Koleją zaletą jest możliwość samodzielnego określenia przyporządkowania pinów przez instalatora. Konektory z wolnym końcem przewodu stosowane są tam, gdzie przewody są łączone za pomocą zacisków sprężynowych i śrubowych.
Konektory ze złączami M8 wymagają mniej miejsca do instalacji, niż okrągłe konektory M12 i 7/8". Mniejsze wymiary konektorów M8 z wolnym końcem przewodu odpowiadają trendowi miniaturyzacji w budowie maszyn i urządzeń. Zwiększająca się ilość komponentów wymaga coraz lepszego wykorzystania przestrzeni instalacyjnej. Konektory M8 z wolnym końcem przewodu są odpowiednie do stosowania w przemysłowych aplikacjach Ethernet. W sieciach EtherCAT możliwe jest osiąganie prędkości przesyłu do 100 Mbit/s w trybie full duplex.
Okrągłe konektory M12 z wolnym końcem przewodu są jednymi z najczęściej stosowanych w automatyce przemysłowej. Dostępne są konektory M12 z wolnymi końcami przewodów do przesyłu sygnałów, danych i zasilania. Konektory M12 z kodowaniem Y i wolnym końcem przewodu są odpowiednie do zastosowań hybrydowych, czyli jednoczesnego przesyłu danych w sieci Ethernet oraz zasilania i można je zamówić online.