Wtyczka zaworowa SVS typ BI 11mm
Nr art.: | 7000-29981-0000000 |
Ciężar: | 0.03 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
artykuł niedostępny
Opis
Typ BI (11 mm)
230 V AC/DC ±10%
LED i RC
PG9
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
230 V AC/DC ±10%
LED i RC
PG9
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Dane techniczne | Dane elektryczne
Capacity CX | 15 ms |
---|---|
Moc trzymania maks. | 50 W |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 230 V |
---|---|
Napięcie robocze AC min. | 207 V |
Napięcie robocze AC maks. | 253 V |
Napięcie robocze DC | 230 V |
Napięcie robocze DC min. | 207 V |
Napięcie robocze DC maks. | 253 V |
Szczytowe napięcie wyłączające maks. | 450 V |
Pobór prądu maks. | 12 mA |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 1,5 mm² |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy | 0,4 Nm |
---|---|
Gwint montażowy | M3 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | PG9 |
---|---|
Obszar zaciskowy min. | 6 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 8 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879187060 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Uszczelka płaska ----
---- Złącza zaworowe do samodzielnego montażu ----
---- Akcesoria do oznaczania ----