Wtyczka zaworowa SVS Eco, typ B 10mm
LED + warystor, 24VAC/DC
Nr art.: | 7000-29565-0000000 |
Ciężar: | 0.028 kg |
Kraj pochodzenia: | HU |
Dostepny
Opis
Typ B (10 mm)
24 V AC/DC ±15%
LED i VDR
metryczny
samozłączne
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
24 V AC/DC ±15%
LED i VDR
metryczny
samozłączne
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Typ montażu | włożone, przykręcone |
---|---|
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze AC min. | 20,4 V |
Napięcie robocze AC maks. | 26,4 V |
Napięcie robocze DC | 24 V |
Napięcie robocze DC min. | 20,4 V |
Napięcie robocze DC maks. | 26,4 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 1,5 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,5 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 1,5 mm² |
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy | 0,4 Nm |
---|---|
Moment dokręcenia śruby zaciskowej | 0,2 Nm |
Gwint montażowy | M16 x 1.5 |
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 2 + PE |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
Dodatkowy obwód | Varistor |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | nieprzezroczysty |
---|---|
Materiał uszczelka | NBR |
Materiał obudowa | PA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
śruba mocująca | M3 |
---|---|
Obszar zaciskowy min. | 6 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 8 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 90 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879187343 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Złącza zaworowe do samodzielnego montażu ----