valve plug MDC04-3p with cable
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag chain 10m
Nr art.: | 7072-72381-5641000 |
Ciężar: | 0.532 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Xtreme - Outdoor
Żeński proste
6...230 V AC/DC
3-piny
bez komponentów
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Typ montażu | włożone |
Powłoka styku | nickel plated |
Family construction form | MDC |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 11 mm |
Materiał styk | Stop miedzi |
Liczba biegunów | 3 |
Długość cięcia (osłona) | 20 mm |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC min. | 6 V |
---|---|
Napięcie robocze AC maks. | 230 V |
Napięcie robocze DC min. | 6 V |
Napięcie robocze DC maks. | 230 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 8 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) | 20 mm |
---|---|
Family construction form | Amphenol AT04-3P |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (ISO 20653:2013) | IP66K, IP68, IP69K |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | III |
Dodatkowy obwód | bez komponentów |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał uszczelka | Silikon |
---|---|
Materiał obudowa | PA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 564 |
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
Cable weigth | 51,7 g/m |
---|---|
Materiał płaszcz | PUR |
Twardość krawędzi osłona | 90 ± 5 Shore A |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,85 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 70 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
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
Obciążalność prądowa min. żyła | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 2,5 kV @ 60 s |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -25 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Odporność na płomień | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
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
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879756426 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |