Konektor zaworowy SuperSeal, męski, z wolnym końcem przewodów
PUR 2x0.75 czarny 5m
Nr art.: | 7072-73301-5120500 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.179 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Xtreme - Outdoor
Żeński proste
max. 24 V DC
2-piny
bez komponentów
bez koszulek kablowych
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Typ montażu | włożone |
Powłoka styku | cynowane |
Family construction form | SuperSeal |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 11 mm |
Materiał styk | Stop miedzi |
Liczba biegunów | 2 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. | 24 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 8 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Family construction form | AMP SuperSeal 1.5 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 1,5 kV |
Dodatkowy obwód | bez komponentów |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał uszczelka | Silikon |
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Material overmolding | PUR |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 125 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060312 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879655095 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |