Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 male straight / MSUD valve form B 10mm  7000-41001-0260030
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 male straight / MSUD valve form B 10mm

PUR-JZ 3x0,75 yellow 0,3m

Nr art.: 7000-41001-0260030
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.058 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Typ B (10 mm) – M12, męski prosty
24 V AC ±20% / DC ±25%
Dioda LED i obwód zabezpieczający
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Długość kabla 0,3 m
Moment obrotowy 0,6 Nm
Family construction form M12
Gwint M12 x 1
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) 10 mm
Kodowanie A
Liczba biegunów 3
Rozwartość klucza SW13
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Moment obrotowy 0,4 Nm
Family construction form MSUD B
Gwint M3
Liczba biegunów 3
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Norma produktu DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 175301-803 (MSUD)
Dane techniczne | Dane elektryczne
Czas opóźnienia opadania maks. 20 ms
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 24 V
Napięcie robocze AC min. 19,2 V
Napięcie robocze AC maks. 28,8 V
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze DC min. 18 V
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Szczytowe napięcie wyłączające maks. 55 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu żółty
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Znamionowy pik napięciowy 0,8 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dodatkowy obwód Z-Diode
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady Nickeled
Powłoka blokady śruby verzinkt
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Kabel
wire arrangement czarny 1, czarny 2, zielono-żółte
General data | Cable
Identyfikacja przewodu 026
Rodzaj przewodu 2
Printing color of wire insulation biały (czarna izolacja)
Kolor izolacji żółty
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
wire arrangement czarny 1, czarny 2, zielono-żółte
Mechanical data | Cable
Cable weigth 55 g/m
Materiał płaszcz PUR
Twardość krawędzi osłona 85 ± 5 Shore A
Bez składników (płaszcz) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe
Outer-diameter (jacket) 5,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiał płaszcza wewnętrznego PVC
Kolor (płaszcz wewnętrzny) żółty
Material wire insulation PVC
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,8 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 43 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe
Printing color of wire insulation biały (czarna izolacja)
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Conductor type (wire) Klasa skrętki 6
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. 300 V
Obciążalność prądowa (norma) dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła 9,6 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -30 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 80 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -5 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 80 °C
Resistances | Cable
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) 10 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu) 15 x Outer diameter
Liczba cykli gięcia (C-track) 2 Mio. @ 25 °C
Dystans (C-track) 5 m @ 25 °C | poziomo
Prędkość ruchu (C-track) 3,3 m/s @ 25 °C

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879148078
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 7000-41001-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA US 7000-41001-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-41001_stp_x_a.zip (A)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)

---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Oznaczenie przewodu ----
---- Klucz dynamometryczny ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki