MSUD BF BI 11mm/M8 Ste.HINTEN 3pol.
Nr art.: | 7000-88951-0000000 |
Ciężar: | 0.03 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Typ B (11 mm) – M8, podłączenie z tyłu
max. 60 V AC/DC
bez komponentów
3-piny
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
max. 60 V AC/DC
bez komponentów
3-piny
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 60 V |
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
Gwint montażowy | M3 / M8 |
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 2 + PE |
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
Powłoka blokady | verzinkt |
---|---|
Blokada materiału | Stal |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879115872 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Klucz dynamometryczny ----