Murrelektronik oferuje duży wybór przetestowanych konektorów zaworowych do zastosowań przemysłowych. Zaprojektowane w formie kostki złącza zaworowe wyróżnia wiele zalet. Konektory zaworowe Murrelektronik charakteryzują się pewnym dopasowaniem, dużą wytrzymałością i licznymi funkcjami poprawiającymi komfort użytkowania. Prawidłowo zamontowane złącze zaworowe gwarantuje pewne połączenie i przekaz sygnału dla niezawodnego sterowania.
Sklep internetowy Murrelektronik oferuje pięć różnych rodzajów konektorów zaworowych i złącz zaworów elektromagnetycznych. Dostarczane są standardowo na napięcie robocze od 24 V do 130 V.
Konektor zaworowy to złącze w kształcie kostki, stosowane do obsługi zaworów sterowanych elektrycznie. Ich obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego. Konstrukcja wtyczki zaworowej powoduje, że instalacja konektorów jest łatwa, zwłaszcza w przypadku modułów ułożonych pionowo lub poziomo. Dodatkowe wzmocnienie połączenia daje wewnętrzna śruba blokująca. Praktycznie całkowicie zapobiega to niezamierzonemu poluzowaniu wtyczki. Wystająca śruba zabezpieczająca odpowiednio wcześnie sygnalizuje odkręcanie się połączenia, co umożliwia szybką reakcję.
Transmisję sygnału potwierdza dioda LED wbudowana w obudowę złącza zaworowego. Operatorzy mogą dzięki temu rozpoznać ciągłość połączenia. Konektory zaworowe wyposażone są również w gasiki. To znacząco ułatwia tłumienie zakłóceń w układach elektrohydraulicznych i elektropneumatycznych.
Złącza zaworowe oferowane są w pięciu wersjach.
Złącza zaworowe służą do sterowania zaworami. W przemyśle można wyróżnić trzy główne obszary ich zastosowań. Hydraulika – charakterystyczne są wysokie ciśnienie i temperatura wewnętrzna. Przeznaczone do tych zastosowań złącza zaworowe charakteryzuje przede wszystkim wysoka odporność na temperaturę w zmiennych warunkach układów hydraulicznych. Odbywające się za pośrednictwem złączy zaworowych sterowanie zaworami odcinającymi, dozującymi i łączącymi jest szczególnie niezawodne. Wykonywane jest z wyjątkową precyzją. Pneumatyka – zawory stosowane w pneumatyce są znacznie mniejsze i bardziej kompaktowe, niż te w układach hydraulicznych. Konektory zaworowe typu B i C są odpowiednie do niezawodnego sterowania zaworami.
Przepływ mediów – np. olejami, chemikaliami, wodą, ściekami, środkami czyszczącymi, gazami spalinowymi i innymi. Wytrzymała obudowa i wyjątkowo niezawodne połączenie śrubowe złączy zaworowych sprawiają, że sprostają one niemal wszystkim warunkom środowiskowym charakterystycznym dla przepływu mediów. Konektory zaworowe to zazwyczaj ostatnie elementy, które ulegają awarii przy wysokich lub niskich temperaturach, silnych wibracjach czy wilgoci.
Złącza zaworowe Murrelektronik z powodzeniem stosowane są na całym świecie.
Podobne wyszukania: technika łączenia zaworów, zawory przyłączeniowe, wtyk kostkowy, wtyczka złącza zaworu, wtyk napędu, MSU