MQ15 female recept. front 600V AC type 3
PE-X-wires 4x2.5 UL 0.25m
Nr art.: | 7000-P8091-P920025 |
Ciężar: | 0.08 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Gniazdo z kołnierzem
MQ15, 4-piny
bayonet connector/bayonet lock
z podłączoną skrętką
Montaż na przednim panelu
Fastening nut included in the delivery
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 0,25 m |
---|---|
Typ montażu | włożone, zablokowane |
Powłoka styku | posrebrzane |
Family construction form | MQ15 |
Kodowanie | Typ 3 |
Materiał styk | Stop miedzi |
Liczba biegunów | 4 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Norma produktu | IEC 61076-2-116 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 600 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 16 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Układ pinów
Konfiguracja | częściowo wykorzystane |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 6 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | PA |
---|---|
Materiał mocowanie styków | PA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Sposób zamykania | Zamknięcie bagnetowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | P92 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | czarny 1, czarny 2, czarny 3, zielono-żółte |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PE-X |
---|---|
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 2,9 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, ocynowana |
Conductor type (wire) | Klasa skrętki 5 |
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. | 600 V |
---|---|
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 6 kV |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 6 kV |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 105 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -20 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 105 °C |
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
GTIN | 4065909091722 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |