M12 female recept. 0° L-cod. rear
5-pol., PCB-Pin
Nr art.: | 7000-R2215-11L2400 |
Ciężar: | 0.05 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Wtyk płytki drukowanej
Żeński proste
M12, 5-piny
L-coded
Montaż na tylnym panelu
Przyłącze lutowane THT
Żeński proste
M12, 5-piny
L-coded
Montaż na tylnym panelu
Przyłącze lutowane THT
Dane techniczne
Powłoka styku | pozłacane |
---|---|
Family construction form | M12P |
Kodowanie | L |
Materiał styk | Stop miedzi |
Liczba biegunów | 5 |
Norma produktu | IEC 61076-2-111 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 63 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 16 A |
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Przyłącze lutowane THT |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Gwint montażowy | M16 x 1.5 |
Family construction form | M12P |
Rozwartość klucza | SW19 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Materiał obudowa | Stop miedzi |
Materiał mocowanie styków | PA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 90 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002061 |
GTIN | 4065909075036 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |