M12 Power K-cod. 5pol. male recept. rear mount
wires PUR 5x1.5 0,2m
Nr art.: | 7000-P3285-9880020 |
Ciężar: | 0.057 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Zasilanie
Wtyk z kołnierzem
M12, 5-piny
Kodowanie K
Montaż na tylnym panelu
z podłączoną skrętką
Fastening nut included in the delivery
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 0,2 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Family construction form | M12P |
Gwint | M12 x 1 |
Kodowanie | K |
Liczba biegunów | 5 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Norma produktu | IEC 61076-2-111 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 600 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 12 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M16 x 1.5 |
---|---|
Rozwartość klucza | SW19 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | przykręcone, zamontowane |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 6 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego | bez |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Powłoka blokady | nickel plated |
Materiał obudowa | Mosiądz |
Blokada materiału | Mosiądz |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 988 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | , biały, niebieski, czarny, zielono-żółte |
---|
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 107,25 g/m |
---|---|
Material wire insulation | PUR |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 2,4 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Amount strands (wire) | 30 |
Diameter of single wires | 0,25 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, ocynowana |
Conductor type (wire) | Klasa skrętki 5 |
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. | 900 V |
---|---|
Electrical resistance line constant wire | 13,3 Ω/km @ 20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 3,31 kV |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 3,31 kV |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 90 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -25 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 90 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC002061 |
GTIN | 4048879899536 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |