Złącze panelowe M12 męskie, B-cod.
PP 5x0,34 1m
Nr art.: | 7000-14121-9750100 |
Ciężar: | 0.049 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Wtyk z kołnierzem
M12, 5-piny
Kodowanie B
Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętką
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Powłoka styku | pozłacane |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
Kodowanie | B |
Materiał styk | Stop miedzi |
Materiał | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Liczba biegunów | 5 |
Rozwartość klucza | SW14 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Powłoka styku | pozłacane |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 125 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 125 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M16 x 1.5 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony NEMA | 3, 4, 6P |
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
Powłoka obudowy | nickel plated |
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
Typ montażu | Schraubgewinde |
---|---|
Sposób zamykania | Schraubgewinde |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dopuszczenia
UL 50E | tak |
---|
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 975 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | , biały, niebieski, czarny, zielono-żółte |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PUR |
---|---|
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, ocynowana |
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. | 300 V |
---|---|
Electrical resistance line constant wire | 58 Ω/km @ 20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 1,5 kV |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 1,5 kV |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 90 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -25 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 90 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
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
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879535779 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |