Złącze panelowe Cube67 M12, 6-polowe, A-cod
Nr art.: | 7000-46111-0000000 |
Ciężar: | 0.032 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Przepust szafy rozdzielczej
Męski - żeński
M12, 6-piny
Kodowanie A
ekranowany
Męski - żeński
M12, 6-piny
Kodowanie A
ekranowany
Dane techniczne
Family construction form | M12 |
---|---|
Kodowanie | A |
Family construction form | M12 |
Kodowanie | A |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
---|---|
Gwint montażowy | M16 x 1.5 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
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
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Materiał obudowa | Mosiądz |
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
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879139892 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Klucz dynamometryczny ----