M8 female receptacle front mount incl. nut
wires 3x0.25 2m
Nr art.: | 7000-08573-9700200 |
Ciężar: | 0.064 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Gniazdo z kołnierzem
M8, 3-piny
Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętką
Dane techniczne
Długość kabla | 2 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,4 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M8 |
Gwint | M8 x 1 |
Materiał | Mosiądz |
Liczba biegunów | 3 |
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
Gwint montażowy | M8 x 1 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony NEMA | 3, 4, 6P |
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
Material screw connection | Mosiądz |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | Schraubgewinde |
---|---|
Sposób zamykania | Schraubgewinde |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dopuszczenia
UL 50E | tak |
---|
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 970 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | , czarny, niebieski |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PP |
---|---|
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 90 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -25 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 90 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909004159 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |