M12 female receptacle A-cod. rear mount ferrules
wires PP 5x0.34 0,2m
Nr art.: | 342321 |
Ciężar: | 0.019 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Gniazdo z kołnierzem
M12, 5-piny
Montaż na tylnym panelu
z podłączoną skrętką
M12, 5-piny
Montaż na tylnym panelu
z podłączoną skrętką
Dane techniczne
Family construction form | M12 |
---|---|
Rozwartość klucza | SW14 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 125 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 125 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
---|---|
Gwint montażowy | M12 x 1 |
Instalowanie | Układ pinów
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
Powłoka blokady | nickel plated |
---|---|
Blokada materiału | Mosiądz |
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
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879654548 |
Jednostka pakowania | 100 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |