M12 female recept. A-cod. shielded rear
PVC 12x0.14 shielded bk UL/CSA 2m
Nr art.: | 7000-19191-7030200 |
Ciężar: | 0.177 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Gniazdo z kołnierzem
M12, 12-piny
ekranowany
Montaż na tylnym panelu
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
M12, 12-piny
ekranowany
Montaż na tylnym panelu
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Typ
Typ | 19191 |
---|
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 0.8 kV |
Prąd roboczy na styk | max. 1.5 A |
Liczba biegunów | 12 |
Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |
Kodowanie | Kodowanie A |
Wyświetlacz LED | nie |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |
Stopień ochrony | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Stopień ochrony NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) |
Blokada materiału | Mosiądz, niklowany |
Złącze śrubowe | M12 (SW14) |
Dane ogólne
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
Kabli
Ilość/przekrój żył | 12× 0.14 mm² |
---|---|
Izolacja żyły | PVC (brą, nie, bia, zie, róż, żół, cza, sza, cze, fio, sza-róż, cze-nie) |
Średnica zewnętrzna | 6.5 mm ±5% |
Identyfikacja przewodu | 703 |
Rodzaj przewodu | 1 (PVC) |
Zatwierdzenie (przewód) | cURus (AWM-Style 2464/173) |
Ciężar przewodu [G/m] | 73,7 g |
Materiał skrętka | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 138 Ω/km (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.1 mm |
Budowa (rdzeń) | 18× 0.1 mm (przewód klasy 5) |
Wymiary (rdzeń) | 12× 0.14 mm² |
AWG | zbliżony do AWG 26 |
Materiał izolacja przewodu | PVC |
Właściwości materiału (izolacja przewodu) | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie |
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) | 45 ±5 D |
Ø przewodu z izolacją | 1.05 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | brą, cze, sza, cza, żół, róż, zie, bia, nie, cze-nie, sza-róż, fio |
Sposób łączenia | Przewody skręcone cze-nie, sza-róż i fio, poza tym wszystkie przewody skręcone |
Ekranowanie | tak |
Materiał płaszcz | PVC |
Właściwości materiału (osłonka) | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie |
Twardość krawędzi (osłona) | 85 ±5 A |
Ø-zewn. (osłona) | 6.5 mm ±5% |
Kolor osłona | czarny |
Kolor izolacji | czarny |
odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia |
Napięcie znamionowe | UL 300 V AC |
Napięcie testowe | 2000 V |
Obciążalność prądowa | dla DIN VDE 0298-4 |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+80 °C |
Promień zgięcia (stały) | 10× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |