M8 female 0° receptable d-cod. rear mount
4-pol. pcb pin
Nr art.: | 7000-R1214-12D2100 |
Ciężar: | 0.008 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Wtyk płytki drukowanej
Żeński proste
M8, 4-piny
Kodowanie D
Ekranowany
Przyłącze lutowane THT
Montaż na tylnym panelu
Żeński proste
M8, 4-piny
Kodowanie D
Ekranowany
Przyłącze lutowane THT
Montaż na tylnym panelu
Dane techniczne
Powłoka styku | nickel plated |
---|---|
Family construction form | M8 |
Kodowanie | D |
Materiał styk | Mosiądz |
Liczba biegunów | 4 |
Rozwartość klucza | SW14 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 50 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 60 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801) |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Przyłącze lutowane THT |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Gwint montażowy | M12 x 1 |
Cykle wtykowe min. | 100 |
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany | tak |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 3/2 |
Rezystancja izolacji min. | 100 MΩ |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Materiał uszczelka | FPM |
Materiał obudowa | Stop miedzi |
Materiał mocowanie styków | PA6 |
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
Temperatura robocza maks. | 90 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879906845 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 85366930 |