M12 female recept. D-cod. shielded RM Ethernet
TPE 2x2xAWG24 shielded bl UL/CSA+drag chain 7.5m
Nr art.: | 7700-14511-S4U0750 |
Ciężar: | 0.408 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Ethernet CAT5
Gniazdo z kołnierzem
M12, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Montaż na tylnym panelu
USA
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 7,5 m |
---|---|
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
Kodowanie | D |
Liczba biegunów | 4 |
Rozwartość klucza | SW14 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Długość cięcia (osłona) | 20 mm |
Family construction form | free cable end |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 1,5 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 100 MBit/s |
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) | 20 mm |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony NEMA | 3, 4, 6P |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 1,5 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | S4U |
---|---|
Kolor izolacji | teal |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 2 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding (type 2) | 2 Splotki twisted |
Ekran kabla (rodzaj) | Włóknina metalowa |
Ekran kabla (osłona) | 75 % |
Bandowanie | Fleece |
wire arrangement | (pomarańczowo-białe, pomarańcz), (zielono-biały, zielony) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 55,66 g/m |
---|---|
Materiał płaszcz | TPE |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, Wolne od FCKW |
Outer-diameter (jacket) | 6,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,25 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 65 ± 3 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, ocynowana |
Electrical data | Cable
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Obciążalność prądowa min. żyła | 4,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 59 Ω/km @ 20 °C |
Nominal voltage power AC max. | 300 V |
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 49000 pF/km |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 3 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -5 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 70 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Installation | Cable
Promień zginania (instalowanie) | x Outer diameter |
---|---|
Promień zgięcia (stały) | 7 x Outer diameter |
Promień gięcia (w ruchu) | 12 x Outer diameter |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879602136 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |