M12 fem. recept. D-cod. RM / RJ45 male 0°
TPE 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag chain 2m
Nr art.: | 7700-44851-S7V0200 |
Ciężar: | 0.149 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
USA
USA
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Ethernet CAT5
Ethernet CAT5
Gniazdo z kołnierzem proste – męski prosty
Gniazdo z kołnierzem proste – męski prosty
M12 – RJ45, 4-piny
M12 – RJ45, 4-piny
Kodowanie D
Kodowanie D
ekranowany
ekranowany
Montaż na tylnym panelu
Montaż na tylnym panelu
Kapturek ochronny
Kapturek ochronny
Przewód zatwierdzony dla 600 V
Przewód zatwierdzony dla 600 V
Dane techniczne
Długość kabla | 2 m |
---|---|
Długość kabla | 2 m |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M12 |
Family construction form | M12 |
Kodowanie | D |
Kodowanie | D |
Liczba biegunów | 4 |
Liczba biegunów | 4 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Typ montażu | pluggable |
Typ montażu | pluggable |
Family construction form | RJ45 |
Family construction form | RJ45 |
Liczba biegunów | 4 |
Liczba biegunów | 4 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 1,5 A |
Prąd roboczy na styk maks. | 1,5 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Szybkość transmisji danych maks. | 100 MBit/s |
Szybkość transmisji danych maks. | 100 MBit/s |
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|---|
Duplex | Full duplex |
Instalowanie | Podłączanie
Rozwartość klucza | SW19 |
---|---|
Rozwartość klucza | SW19 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony NEMA | 3, 4, 6P |
---|---|
Stopień ochrony NEMA | 3, 4, 6P |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 1 kV |
Znamionowy pik napięciowy | 1 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego | bez |
---|---|
Kontur do węża falistego | bez |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | nickel plated |
---|---|
Powłoka blokady | nickel plated |
Blokada materiału | Mosiądz |
Blokada materiału | Mosiądz |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza min. | -25 °C |
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | S7V |
---|---|
Identyfikacja przewodu | S7V |
Kolor izolacji | zielony |
Kolor izolacji | zielony |
Type of Certificate | cURus |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 2 |
---|---|
Amount stranding | 2 |
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 Splotki twisted |
Stranding (type 2) | 2 Splotki twisted |
Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, ocynowany |
Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, ocynowany |
Ekran kabla (osłona) | 75 % |
Ekran kabla (osłona) | 75 % |
Bandowanie | Foil |
Bandowanie | Foil |
wire arrangement | (biały, niebieski), (pomarańcz, żółty) |
wire arrangement | (biały, niebieski), (pomarańcz, żółty) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 74,8 g/m |
---|---|
Cable weigth | 74,8 g/m |
Materiał płaszcz | TPE |
Materiał płaszcz | TPE |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy |
Outer-diameter (jacket) | 7,87 mm |
Outer-diameter (jacket) | 7,87 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 4 |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,47 mm |
Outer diameter insulation | 1,47 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy |
Amount strands (wire) | 19 |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 22 AWG |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, ocynowana |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, ocynowana |
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. | 600 V |
---|---|
Napięcie znamionowe AC maks. | 600 V |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
Odporność na płomień | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
Odporność na płomień | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) | 8 x Outer diameter |
---|---|
Promień zgięcia (stały) | 8 x Outer diameter |
Liczba cykli gięcia (C-track) | 35 Mio. @ 25 °C |
Liczba cykli gięcia (C-track) | 35 Mio. @ 25 °C |
Liczba cykli skręcania | 5 Mio. 25 °C |
Liczba cykli skręcania | 5 Mio. 25 °C |
Skręcanie | ± 180 °/m |
Skręcanie | ± 180 °/m |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.0 | 27279220 |
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879683081 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |