Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wtyczka MOSA M12 żeńska, kątowa, 4-polowa  7000-12681-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wtyczka MOSA M12 żeńska, kątowa, 4-polowa

0.25..0.5mm2, zaciski nożowe

Nr art.: 7000-12681-0000000
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.027 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Żeński kątowe
M12, 4-piny
Zaciski nożowe
Przekrój portu: 0.25...0.5 mm²
Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

Family construction form M12
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 32 V
Napięcie robocze DC maks. 32 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. 0,25 mm²
Przekrój przyłącza maks. 0,5 mm²
Średnica pojedynczej żyły min. 0,1 mm
Instalowanie | Podłączanie
Średnica izolacji żył min. 1,2 mm
Wire insulation diameter max. 1,6 mm
Moment obrotowy 0,6 Nm
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Obszar zaciskowy min. 4 mm
Obszar zaciskowy maks. 5,1 mm
Wysokość 37 mm
Szerokość 40 mm
Głębokość 15 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879201681
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: STP 7000-12681_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Przewód połączeniowy ----
---- Klucz dynamometryczny ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki