Wtyczka RJ45 Heavy Duty męska 90° 8-polowa Ethernet
Nr art.: | 7000-74085-0000000 |
Ciężar: | 0.032 kg |
Kraj pochodzenia: | PL |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Ethernet
Męski 90°
90° w górę
RJ45, 8-piny
Samozłączne
ekranowany
Stopień ochrony IP20
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Męski 90°
90° w górę
RJ45, 8-piny
Samozłączne
ekranowany
Stopień ochrony IP20
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Materiał styk | Stop miedzi |
Liczba biegunów | 8 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 50 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 50 V |
Prąd roboczy maks. | 1,75 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT5e (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001), CAT5 Class D wg ISO/IEC 11801 |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 1000 MBit/s |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,14 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,25 mm² |
Numer AWG min. | 26 |
Numer AWG maks. | 24 |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski narzynające IDC |
---|---|
Cykle wtykowe min. | 750 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Powłoka styku | pozłacane |
Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał mocowanie styków | PC |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 5 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 9 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27260705 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879671095 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |