M12 male 0° / M12 female 0° F&B Pro
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag chain 9,5m
Nr art.: | 7024-40021-3210950 |
Ciężar: | 0.302 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Złącza wtykowe dla przemysłu spożywczego
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Męski prosty – żeński proste
M12 F&B Pro
4-piny
Stal szlachetna 1.4404 (V4A)
bez koszulek kablowych
IP69K
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 9,5 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Powłoka styku | pozłacane |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
Kodowanie | A |
Materiał styk | Stop miedzi |
Liczba biegunów | 4 |
Rozwartość klucza | SW14 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP68, IP69K |
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Powłoka styku | pozłacane |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
Kodowanie | A |
Materiał styk | Stop miedzi |
Liczba biegunów | 4 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP68, IP69K |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12), FDA conform |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 250 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 250 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego | bez |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor uchwytu stykowego | ice blue |
---|---|
Materiał uszczelka | EPDM |
Materiał obudowa | PP |
Materiał mocowanie styków | PP |
Blokada materiału | Stal szlachetna 1.4404 (V4A) |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 105 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 321 |
---|---|
Kolor izolacji | niebieski |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires twisted |
wire arrangement | , czarny, niebieski, biały |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 29,7 g/m |
---|---|
Materiał płaszcz | TPE-S |
Twardość krawędzi osłona | 47 ± 5 Shore D |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
Outer-diameter (jacket) | 4,7 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,27 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 64 ± 3 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Conductor type (wire) | Klasa skrętki 6 |
Dystans (C-track) | 10 m @ 25 °C | poziomo |
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. | 300 V |
---|---|
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
Obciążalność prądowa min. żyła | 4,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 58 Ω/km @ 20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 105 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -25 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 105 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
Liczba cykli gięcia (C-track) | 4 Mio. @ 25 °C |
Liczba cykli skręcania | 2 Mio. |
Prędkość skrętu | 35 Cykle/min |
Skręcanie | ± 180 °/m |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879841658 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----