Konektor M12 męski, prosty - M12 męski, prosty
PUR-OB 4x0,34 szary, 20m
Nr art.: | 7000-40021-2242000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.801 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
⚠ NOTYFIKACJA ⚠
PRODUKT ZOSTAŁ WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY. PROSIMY UWZGLĘDNIĆ ALTERNATYWNE PRODUKTY.
Męski prosty – żeński proste
M12 – M12, 4-piny
Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 20 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 10 mm |
Kodowanie | A |
Materiał | PUR |
Rozwartość klucza | SW13 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 10 mm |
Kodowanie | A |
Materiał | PUR |
Rozwartość klucza | SW13 |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 250 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 250 V |
Napięcie robocze AC (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC (UL) | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M12 x 1 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | Nickeled |
---|---|
Powłoka złącza śrubowego | nickel plated |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Material screw connection | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
Kabel
Identyfikacja przewodu | 224 |
---|---|
Rodzaj przewodu | 2 (PUR/PVC) |
Zatwierdzenie (przewód) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Ciężar przewodu [G/m] | 42,68 g |
Materiał skrętka | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.1 mm |
Budowa (rdzeń) | 42× 0.1 mm (przewód klasy 6) |
Wymiary (rdzeń) | 4× 0.34 mm² |
AWG | zbliżony do AWG 22 |
Materiał izolacja przewodu | PVC |
Właściwości materiału izolacja przewodu | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu |
Twardość krawędzi izolacja przewodu | 43 ±5 D |
Ø przewodu z izolacją | 1.25 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | brą, cza, nie, bia |
Sposób łączenia | 4 skręcone przewody |
Ekranowanie | nie |
Materiał płaszcz | PUR/PVC |
Właściwości materiału (osłonka) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze |
Twardość krawędzi osłona | 80 ±5 A (PVC-osłona wewnętrzna); 85 ±5 A (PUR-osłona) |
Ø-zewn. (osłona) | 4.6 mm ±5% |
Kolor osłona | szary |
odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia |
Napięcie znamionowe | UL 300 V AC |
Napięcie testowe | 2000 V AC |
Obciążalność prądowa | dla DIN VDE 0298-4 |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+80 °C |
Promień zgięcia (stały) | 10× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 15× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 3.3 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 5 m/s² |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879184267 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Oznaczenie przewodu ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Akcesoria do oznaczania ----