DriveCliq-Cable
Specification: 6FX5002-2DC30-1AH5
Nr art.: | 7000-SS081-8810750 |
Ciężar: | 0.54 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Męski prosty – żeński proste
M12 – M12, 8-piny
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 7,5 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
Kodowanie | A |
Rozwartość klucza | SW13 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 2 A |
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
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Materiał obudowa | Mosiądz |
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
Identyfikacja przewodu | 881 |
---|---|
Kolor izolacji | zielony |
Type of Certificate | cURus |
Typ STOOW płaszcz | Hybrydowe, Dane, Power |
Structure | Cable
Amount stranding | 3 |
---|---|
Stranding | 2 wires z Filler twisted |
Stranding (type 2) | 3 Splotki z Filler twisted |
Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, ocynowany |
Ekran kabla (osłona) | 85 % |
Filler | tak |
wire arrangement | (zielony, żółty), (rosa, niebieski), (czerwony, czarny) |
Mechanical data | Cable
Materiał płaszcz | PVC |
---|---|
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
Outer-diameter (jacket) | 6,95 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PE |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,03 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 24 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Electrical function wire | Dane |
Material wire insulation (Power) | PE |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,03 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy |
Amount strands wire (Power) | 7 |
Diameter of single wires (Power) | 22 AWG |
Wire conductor cross section (Power) | 22 AWG |
Material conductor wire (Power) | Skrętka miedziana, ocynowana |
Prędkość ruchu (C-track) | 2 |
Liczba cykli gięcia (C-track) | 0,1 Mio. |
Dystans (C-track) | 10 m @ 25 °C | poziomo |
Electrical data | Cable
Electrical function wire | Dane |
---|---|
Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 90 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 55 Ω/km @20 °C |
Loop resistance | 1000 MΩ × km |
Nominal voltage power AC max. | 30 V |
Electric capacitance (power) | 50000 pF/km |
AC withstand voltage power (wire - shield) | 0,5 kV @ 60 s |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 0,5 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 0,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | 0 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 60 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879617307 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |