Konektor RJ45 męski prosty - RJ45 męski prosty Cabinet-Line, Gigabit
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 ekranowany czerwony 10m
Nr art.: | 7000-74711-5781000 |
Ciężar: | 0.481 kg |
Kraj pochodzenia: | HU |
Dostepny
Opis
Ethernet CAT6A
Męski prosty – męski prosty
RJ45 – RJ45, 8-piny
ekranowany
bez koszulek kablowych
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 10 m |
---|---|
Typ montażu | włożone |
Typ montażu | włożone |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 25 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 1,5 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT6A |
---|
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 1 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego | bez |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | PUR |
---|---|
Blokada materiału | PA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 578 |
---|---|
Kolor izolacji | czerwony |
Structure | Cable
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 Splotki twisted |
Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, goły |
wire arrangement | biały, niebieski, biały, pomarańcz, biały, zielony, biały, |
Mechanical data | Cable
Materiał płaszcz | FRNC |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | FRNC |
Amount wires | 8 |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 27 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 27 AWG |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 60 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | 0 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 50 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Promień gięcia (w ruchu) | 5 x Outer diameter |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879594752 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444210 |