Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
DRIVE CLIQ CABLE  7000-SS051-8803300
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

DRIVE CLIQ CABLE

Specification: 6FX8002-2DC10-1DD0

Nr art.: 7000-SS051-8803300
Ciężar: 2.358 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Przewód sygnałowy DRIVE-CLiQ dla SINAMICS S120 i silników z przewodami 24 V DC
Męski prosty – męski prosty
DRIVE-CLiQ IP67 - DRIVE CLiQ IP20
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

Długość kabla 33 m
Typ montażu pluggable
Typ montażu pluggable
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 30 V
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Prąd roboczy maks. 1,76 A
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20, IP67
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 0,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) II
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Sposób zamykania DRIVE-CLiQ
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 880
Kolor izolacji zielony
Structure | Cable
Amount stranding 2
Stranding 2 wires twisted
Stranding (type 2) 2 wires o Sposób łączenia twisted
Ekran kabla (rodzaj) Oplot miedziany, goły
Ekran kabla (osłona) 85 %
wire arrangement zielony, żółty, rosa, niebieski, czerwony, czarny
Mechanical data | Cable
Cable weigth 75,9 g/m
Materiał płaszcz PUR
Outer-diameter (jacket) 6,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation Poliolefina
Amount wires 4
Conductor crosssection (wire) 0,2 mm²
Material wire insulation (Data) Poliolefina
Amount wires (Data) 2
Conductor crosssection wire (Data) 0,38 mm²
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -20 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 80 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -20 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 60 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Promień zginania (instalowanie) x Outer diameter
Promień zgięcia (stały) x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu) 10 x Outer diameter
Prędkość ruchu (C-track) 5 Mio.
Skręcanie ± 30 °/m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879575225
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444210

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki