Nr art.: | 7014-46061-5221000 |
Ciężar: | 1.083 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Cube67
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Męski 90° – żeński 90°
M12 – M12, 6-piny
Kodowanie A
Stal szlachetna 1.4404 (V4A)
ekranowany
bez koszulek kablowych
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 10 m |
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
Liczba biegunów | 6 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
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
Liczba biegunów | 6 |
Rozwartość klucza | SW14 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
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
Blokada materiału | Stal szlachetna 1.4404 (V4A) |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Typ STOOW płaszcz | Hybrydowe, Sygnał, Dane |
---|---|
Identyfikacja przewodu | 522 |
Kolor izolacji | szary |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 wires z Filler z Sposób łączenia twisted |
Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, ocynowany |
Ekran kabla (osłona) | 85 % |
Bandowanie | Fleece |
Filler | tak |
wire arrangement | niebieski, biały, , czarny, (szary, rosa) |
Mechanical data | Cable
Dystans (C-track) | 5 m |
---|---|
Cable weigth | 104,5 g/m |
Materiał płaszcz | PVC |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, Wolne od FCKW |
Outer-diameter (jacket) | 7,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE-E |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,5 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, Wolne od FCKW |
Conductor crosssection (wire) | 0,5 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Material wire insulation (Data) | TPE-E |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,4 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | bezołowiowe, Wolne od FCKW |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,25 mm² |
Material conductor wire (Data) | Skrętka miedziana, goła |
Electrical data | Cable
Loop resistance | 200 MΩ × km |
---|---|
Napięcie znamionowe AC maks. | 500 V |
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
Obciążalność prądowa min. żyła | 4,5 A |
Obciążalność prądowa min. żyły (dane) | 7,2 A |
Electrical resistance line constant wire | 75 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 34 Ω/km @ 20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 1,5 kV @ 60 s |
Współczynnik indukcyjności elektrycznej | 0,65 mH/km |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 1,5 kV @ 60 s |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran) | 1,2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 90 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -25 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 70 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
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
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879711258 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |