cable drum MASI Ø 500mm
PUR profile cable 2x1.5 bk 500m
Nr art.: | 7000-C9905-7840000 |
Ciężar: | 33.502 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
PUR (UL/CSA)
2× 1.5 mm²
nadaje się do łańcuchów ciągowych
5 Mio.
2× 1.5 mm²
nadaje się do łańcuchów ciągowych
5 Mio.
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 784 |
---|---|
Kolor izolacji | czarny |
Structure | Cable
wire arrangement | , niebieski |
---|
Mechanical data | Cable
Materiał płaszcz | PUR |
---|---|
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 2 |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Prędkość ruchu (C-track) | 5 Mio. |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -20 °C |
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
Promień gięcia (w ruchu) | 7,5 x Outer diameter |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27062011 |
ECLASS-8.0 | 27062011 |
ECLASS-9.0 | 27062011 |
ETIM-5.0 | EC001578 |
GTIN | 4048879565813 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444993 |