Terminator 7/8" męski
Nr art.: | 7000-78301-0000000 |
Ciężar: | 0.032 kg |
Kraj pochodzenia: | PL |
artykuł niedostępny
Opis
Terminator
Męski
7/8" (5-piny)
przykręcany
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Męski
7/8" (5-piny)
przykręcany
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Prąd roboczy na styk maks. | 8 A |
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
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879134699 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85332900 |
Akcesoria
---- Klucz dynamometryczny ----