Łącznik przewodów
Średnica kabla 3.5-6 mm; Przekrój zył 0.14-0.34 mm²
Nr art.: | 7000-99331-0000000 |
Ciężar: | 0.015 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Zakres mocowania (Ø kabla)
3.5...6 mm
0.14 ... 0.25 mm²; 0.14 ... 0.34 mm² (flex)
3.5...6 mm
0.14 ... 0.25 mm²; 0.14 ... 0.34 mm² (flex)
Dane techniczne
Family construction form | M12 |
---|---|
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 125 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 125 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 5 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,14 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,25 mm² |
Przekrój przyłącza ruchomego min. | 0,14 mm² |
Przekrój przyłącza ruchomego maks. | 0,34 mm² |
Instalowanie | Podłączanie
Średnica izolacji żył min. | 0,7 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
Typ połączenia | Zaciski narzynające IDC |
Moment obrotowy | 0,8 Nm |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | przykręcone, zamontowane |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | PA |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 3,5 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 6 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143423 |
ECLASS-7.0 | 27440390 |
ECLASS-8.0 | 27440390 |
ECLASS-9.0 | 27440390 |
ECLASS-10.1 | 27440390 |
ECLASS-11.1 | 27440390 |
ECLASS-12.0 | 27440390 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879872553 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Obcinak ----
---- Obcinak boczny ----
---- Ściągacz izolacji ----
---- Przewód połączeniowy ----