Adapter M12 żeński x-cod. / RJ45 męski 90° Gigabit
Nr art.: | 7000-51541-0000000 |
Ciężar: | 0.048 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Adapter
M12 – RJ45, podłączenie od góry
Żeński proste – żeński 90°
8-piny
Kodowanie X
Gigabit
Ethernet CAT6A
ekranowany
Nakrętka złączkowa
M12 – RJ45, podłączenie od góry
Żeński proste – żeński 90°
8-piny
Kodowanie X
Gigabit
Ethernet CAT6A
ekranowany
Nakrętka złączkowa
Dane techniczne
Family construction form | M12 |
---|---|
Kodowanie | X |
Dane elektryczne | Zasilanie
Prąd roboczy maks. | 1,75 A |
---|
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół | Ethernet |
---|---|
Parametry transmisji | CAT6A |
Instalowanie | Podłączanie
Rozwartość klucza | SW18 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002640 |
GTIN | 4048879699419 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |