Adapter M12 męski - M12 żeński
Nr art.: | 338708 |
Ciężar: | 0.015 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Adapter
M12 – M12
4-piny
M12 – M12
4-piny
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 24 V |
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
Znamionowe napięcie izolacji | 800 V |
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
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879238922 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |