Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Tłumik przepięć zaworowyTypA-18mm  3124072
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Tłumik przepięć zaworowyTypA-18mm

Układ RC + LED, 110VAC/DC/25VA/W

Nr art.: 3124072
Ciężar: 0.042 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

110 V AC/DC
RC + LED
Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Capacity CX 20 ms
Moc trzymania maks. 25 W
Dane elektryczne | Zasilanie
Szczytowe napięcie wyłączające maks. 250 V
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC min. 48 V
Napięcie wejściowe AC maks. 150 V
Napięcie wejściowe DC min. 48 V
Napięcie wejściowe DC maks. 150 V
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu żółty
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku posrebrzane
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa PA
Materiał styk Bronze
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 37 mm
Szerokość 53 mm
Głębokość 33 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura obudowy maks. (EN 61347-2-13) 130 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879012119
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: EAC 3124072_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 3124072_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 3124072_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 3124015_pd_x_15.zip (15)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 3124072_02-07.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 3124072_02-07.20_ce_z_a.pdf (A)

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki