Tłumik przepięć zaworowy Typ C - 8mm
Dioda Zenera + LED, 24VAC/DC/100VA/W
Nr art.: | 3124833 |
Ciężar: | 0.008 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
24 V AC/DC
Z-Diode + LED
Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.
Z-Diode + LED
Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Czas opóźnienia opadania maks. | 20 ms |
---|---|
Moc trzymania maks. | 100 W |
Dane elektryczne | Zasilanie
Szczytowe napięcie wyłączające maks. | 55 V |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC min. | 18 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC maks. | 30 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 18 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | posrebrzane |
---|---|
Kolor obudowy | czarny |
Materiał obudowa | PA |
Materiał styk | Bronze |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 27 mm |
---|---|
Szerokość | 27,5 mm |
Głębokość | 15,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura obudowy maks. (EN 61347-2-13) | 130 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879011570 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----