Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Tłumik przepięć uniwersalny  26724
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Tłumik przepięć uniwersalny

Warystor, 400VAC/DC

Nr art.: 26724
Ciężar: 0.032 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

400 V AC/DC
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Kompatybilność | Kompatybilne z
Pasujące łączniki uniwersalny
Dane techniczne | Dane elektryczne
Współczynnik tłumienia 1.5× UN
Moc trzymania maks. 200 W
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC min. 230 V
Napięcie wejściowe AC maks. 420 V
Napięcie wejściowe DC min. 230 V
Napięcie wejściowe DC maks. 420 V
Instalowanie | Podłączanie
Connection information samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) V-0
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 35 mm
Szerokość 30 mm
Głębokość 18 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879017176
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 26724_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: EAC 26724_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Document: Product data 20010_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 26724_11-05.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 26724_11-05.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 26724_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki