Tłumik przepięć do zaworu typu A 18mm
24 VAC/DC 30 VA/W, Dioda Zenera
Nr art.: | 3224680 |
Ciężar: | 0.004 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
24 V AC/DC
Dioda Z + dioda LED (zielona)
Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.
Dioda Z + dioda LED (zielona)
Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Capacity CX | 200 ms |
---|---|
Moc trzymania maks. | 30 W |
Dane elektryczne | Zasilanie
Szczytowe napięcie wyłączające maks. | 1 V |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC min. | 20 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC maks. | 27 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 20 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 27 V |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | zielony |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Forma konstrukcyjna styku | A |
---|---|
Odstęp między stykami | 18 mm |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | posrebrzane |
---|---|
Materiał obudowa | PUR |
Materiał styk | Bronze |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 4,5 mm |
---|---|
Szerokość | 37,5 mm |
Głębokość | 28 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879011327 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----