Tłumik przepięć do stycznika AEG, dioda, 0..240VDC/1000V1A
Nr art.: | 26001 |
Ciężar: | 0.018 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
24...240 V DC
Dioda
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Dioda
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Dane techniczne
Kompatybilność | Kompatybilne z
Pasujące łączniki | uniwersalny |
---|
Dane techniczne | Dane elektryczne
Współczynnik tłumienia | 1.5× UN |
---|---|
Moc trzymania maks. | 15 W |
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC min. | 24 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC maks. | 240 V |
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 30 mm |
---|---|
Szerokość | 20 mm |
Głębokość | 13 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879018753 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----