Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Tłumik przepięć do silnika  23173
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Tłumik przepięć do silnika

Warystor, 3x575VAC/7,5kW

Nr art.: 23173
Ciężar: 0.035 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

3× 575 V AC
VDR
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC 575 V
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 0,5 mm²
Instalowanie | Podłączanie
Connection information Skrętki pojedyncze
Długość skrętek pojedynczych 100 mm
Pierścieniowa końcówka kablowa M6isoliert
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) V-0
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Materiał masy zalewowej 2-komponentowa masa zalewowa
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone
Suitable for mounting type Motorklemmkasten
Wysokość 25 mm
Szerokość 25 mm
Głębokość 40 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879018906
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: EAC 23173_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered CA 23173_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approval: UL Registered US 23173_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Document: Product data 23170_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 23173_03-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 23173_03-02.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki