Tłumik przepięć do silnika
Warystor, 3x400VAC/5,5kW
Nr art.: | 23163 |
Ciężar: | 0.056 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
3× 400 V AC
VDR
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
Tulejki końcówek kablowych, po stronie obciążenia w stałej zalewie
VDR
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
Tulejki końcówek kablowych, po stronie obciążenia w stałej zalewie
Dane techniczne
Kompatybilność | Kompatybilne z
Pasujące łączniki | Moeller, Siemens, Wyzwalacz+tulejka |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 10 ... 400 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC | 400 V |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 75 mm |
---|---|
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 100 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879018951 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----