Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Tłumik przepięć do silnika  230563
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Tłumik przepięć do silnika

Układ RC, 3x575VAC/7,5kW

Nr art.: 230563
Ciężar: 0.124 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

3× 575 V AC
RC
z tulejkami końcówek żył
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC 575 V
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego min. 0,5 mm²
Instalowanie | Podłączanie
Connection information Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Długość skrętek pojedynczych 250 mm
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) V-0
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Materiał masy zalewowej 2-komponentowa masa zalewowa
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 75 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 42 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879015820
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: EAC 230563_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered CA 230563_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approval: UL Registered US 230563_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 230563_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 230563_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 23000_pd_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 230563_02-04.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 230563_02-04.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki