Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Tłumik do stycznika Siemens, układ RC, 230VAC/DC  22052
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Tłumik do stycznika Siemens, układ RC, 230VAC/DC

S01-RC-230-S

Nr art.: 22052
Ciężar: 0.014 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

230 V AC/DC
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Kompatybilność | Kompatybilne z
Pasujące łączniki 3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44
Dane techniczne | Dane elektryczne
Współczynnik tłumienia 1.5× UN
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC min. 127 V
Napięcie wejściowe AC maks. 240 V
Napięcie wejściowe DC min. 127 V
Napięcie wejściowe DC maks. 240 V
Instalowanie | Podłączanie
Connection information samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) V-0
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 11 mm
Szerokość 27 mm
Głębokość 24 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879019781
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 22052_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: EAC 22052_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered CA 22052_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 22052_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Product data 22002_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 22052_08-06.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 22052_08-06.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki