Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł pasywny xtremeDB,  DP-34045-3-000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł pasywny xtremeDB,

10xDT 4PIN DT16-18SA 18-pin,

Nr art.: DP-34045-3-000
Ciężar: 0.68 kg
Kraj pochodzenia:  US
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

10-stronny, 4-polowy, 16 sygnałów
Złącze wtykowe DT-4P
IP69K (przy zastosowaniu konektorów MDC xtreme)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate

ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440111
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
GTIN 89336773321
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85369010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF DP-34044-1-200_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 DP-34045-3-000_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP DP-34044-1-200_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide DP-34045-3-000_ina_10_04.pdf (04)
  • Document: Product data DP-34045-3-000_pd_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity DP-34045-3-000_EU-Cert-2_ce_z_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki