Steckerendgehäuse E/A-Stecker, 12 mm Anschluss, 0°
Nr art.: | DP-34042-745 |
Ciężar: | 0.004 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Dane handlowe
ECLASS-6.1 | 27261203 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
GTIN | 89336773536 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |