Data Panel - Overmolded homerun cable xDB passive
PVC | 16 x 0.75 + 2 x 1.5 mm² | BK | UV-resistant | 7,5 m
Nr art.: | DP-34042-783 |
Ciężar: | 2.008 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Overmolded homerun cable for xDB passive distributor
Dane handlowe
GTIN | 89336774250 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |