Passive-distr. plastic,6xM12,Harax,pluggable cable
15.0m PUR-JB 12*0,34+5*0,75
Nr art.: | 4927078 |
Ciężar: | 3.685 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
artykuł niedostępny
Opis
6-portowy, 5-piny, MOSA
PUR/PVC (UL/CSA)
15.0 m
Separacja potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
w tym elementy szybkich złączy
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Prąd sumaryczny przy 1-krotnym zasilaniu elektrycznym maks. | 8 A |
Prąd sumaryczny przy 2-krotnym zasilaniu elektrycznym maks. | 16 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Liczba sygnałów na slot | 2 |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,25 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,5 mm² |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | przykręcone, zamontowane |
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | Nakrętka złączkowa |
---|---|
Wysokość | 43 mm |
Szerokość | 50,2 mm |
Głębokość | 122 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879057585 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Klucz ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Adapter do szyny montażowej ----